Magnetverschluss C-930

Magnetverschluss C-930
  • Mengenrabatt
Mounting surface can be selected from 2 surfaces, and is versatile even if location is not selected.

[Features]
· The mounting surface is selected from 2 surfaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-930-1
C-930-2
C-930-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAdsorptionsvermögen
(N)
Magnetmaterial Produktcode

6.92 €

1 6 Arbeitstage 1078.4Neodym23061

5.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1044[Ferrit] Ba-Ferrit (Anisotrop)23062

0.82 €

1 6 Arbeitstage 1018[Ferrit] Ba-Ferrit (Isotrop)23063

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschluss Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Länge L(mm) 45
Breite W(mm) 12 Montagebohrungs-Ø D(mm) 4 Magnet, quadratisch, Montagefläche D
Halteplatte NA Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Polypropylen
Oberflächenbehandlung Grundkörper NA Oberflächenbehandlung Magnet NA Höhe H(mm) 14.5
Farbe des Grundkörpers Schwarz

Technischer Support