Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C-54-1 |
C-54-2-GOLD |
C-54-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Adsorptionsvermögen (N) | Länge L (mm) | Breite W (mm) | Montagebohrungs-Ø D (mm) | Grundwerkstoff | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Höhe H (mm) | Farbe des Grundkörpers | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 19 | 46 | 12 | 4 | [Kunststoff] Polypropylen | NA | 23.5 | Weiß | 20287 | ||
5.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 11 | 45 | 10 | 3.5 | Aluminium | Eloxiertes Aluminium | 16 | Gold | 20288 | |
3.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 50 | 13 | 3.5 | Aluminium | Eloxiertes Aluminium | 24.5 | Gold | 20289 |
Loading...
Ausführung | Magnetverschluss | Magnetausführung, Kategorie | Quadratisch | Befestigungsmethode | Einführung |
---|---|---|---|---|---|
Magnet, quadratisch, Montagefläche | B | Halteplatte | Verfügbar | Betriebsumgebung | Standard |
Material Trägerplatte | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.) | Oberflächenbehandlung Trägerplatte | Zinkchromatiert | Magnetmaterial | Ba-Ferrit (Isotrop) |
Oberflächenbehandlung Magnet | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Adsorptionsvermögen(N)
Länge L(mm)
Breite W(mm)
Montagebohrungs-Ø D(mm)
Grundwerkstoff
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Höhe H(mm)
Farbe des Grundkörpers
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften