• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnetverschluss C-161

Magnetverschluss C-161
  • Mengenrabatt
2 installation surfaces can be used according to the application.

[Features]
· Designed such that the mounting surface can be set in 2 directions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-161-1
C-161-2
C-161-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAdsorptionsvermögen
(N)
Länge L
(mm)
Breite W
(mm)
Höhe H
(mm)
Produktcode

7.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104965172320460

5.73 €

1 6 Arbeitstage 101950141620461

3.97 €

1 6 Arbeitstage 10940141620462

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschluss Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Befestigungsmethode Einführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) 3.4 Magnet, quadratisch, Montagefläche D Halteplatte Verfügbar
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff ABS Kunststoff Oberflächenbehandlung Grundkörper Verchromung
Material Trägerplatte Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.) Oberflächenbehandlung Trägerplatte Zinkchromatiert Magnetmaterial Ba-Ferrit (Isotrop)
Oberflächenbehandlung Magnet NA

Technischer Support