• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Runder Verschluss für Einhand-Öffnen C-107

Runder Verschluss für Einhand-Öffnen C-107
Small size and space-saving without needing a handle for the door.

[Features]
· Compact and space saving.
· Does not require a handle for the door.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-107-W-1

Teilenummer
C-107-W-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

5.98 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnettyp (mit Druckfunktion) Magnetausführung, Kategorie Rund Adsorptionsvermögen(N) 11
Länge L(mm) 58 Breite W(mm) 17.5 Befestigungsmethode Einführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) 3.1 Grundwerkstoff ABS Kunststoff Oberflächenbehandlung Grundkörper NA
Material Trägerplatte Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.) Oberflächenbehandlung Trägerplatte Zinkchromatiert Magnetmaterial Ba-Ferrit (Anisotrop)
Oberflächenbehandlung Magnet NA Höhe H(mm) 34 Farbe des Grundkörpers Schwarz
Produktcode 22658

Sie befinden sich auf der Seite für Runder Verschluss für Einhand-Öffnen C-107, die Teilenummer ist C-107-W-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-107-W-1.

Technischer Support