Magnetverschluss, vertikaler Einbau C-100-A

Magnetverschluss, vertikaler Einbau C-100-A
  • Mengenrabatt
Known by the name Super Catch, catches the magnet firmly.

[Features]
· Available in 2 types, large and small, to choose from according to the application.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-100-A-1
C-100-A-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAdsorptionsvermögen
(N)
Länge L
(mm)
Produktcode

7.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101188020372

2.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10595020373

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetverschluss Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Breite W(mm) 17
Befestigungsmethode Einführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 3.5 Magnet, quadratisch, Montagefläche A
Halteplatte Verfügbar Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Messing
Oberflächenbehandlung Grundkörper Nickel-Beschichtung Material Trägerplatte Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.) Oberflächenbehandlung Trägerplatte Nickel-Beschichtung
Magnetmaterial Ba-Ferrit (Anisotrop) Oberflächenbehandlung Magnet NA Höhe H(mm) 13

Technischer Support