• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schnappverschluss C-90

Schnappverschluss C-90
  • Mengenrabatt
Ball catch with excellent rust prevention. Ideal for hot and humid conditions.

[Features]
· Made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance (C-1090).
· Ideal for high temperature and high humidity.
· Smooth pull in and pull out.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-90-0
C-90-1
C-90-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAdsorptionsvermögen
(N)
Länge L
(mm)
Breite W
(mm)
Montagebohrungs-Ø D
(mm)
Höhe H
(mm)
Produktcode

12.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-507013M42320358

8.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1018.65010M41620359

8.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-8.8438M313.520360

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kugelrastverschluss Befestigungsmethode Einführung Grundwerkstoff Zinklegierung
Oberflächenbehandlung Grundkörper Verchromung

Technischer Support