• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schieberiegel C-294

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-294
C-294-BLACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung Grundkörper Farbe des Grundkörpers Produktcode

8.42 €

1 6 Arbeitstage 10[Verchromte Beschichtung] VerchromungSilber22737

8.42 €

1 6 Arbeitstage -FarbeSchwarz22254

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung Länge L(mm) 50 Breite W(mm) 42
Befestigungsmethode Einführung Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Zinklegierung
Höhe H(mm) 26

Technischer Support