• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahl-Druckverschluss C-1885

Edelstahl-Druckverschluss C-1885
[Features]
· Ideal as a one-touch lock of lids and small doors.
· Snatch lock type with excellent vibration resistance.
· Key is built into the push button (C-1885-1).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1885-1
C-1885-2
C-1885-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L
(mm)
Breite W
(mm)
Montagebohrungs-Ø D
(mm)
Taste Höhe H
(mm)
Produktcode

41.89 €

1 6 Arbeitstage 7044.56Verfügbar4621529

28.85 €

1 6 Arbeitstage 7044.56NA4621530

28.17 €

1 6 Arbeitstage 75359.1-3423003

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung Befestigungsmethode Eingebettete Ausführung Betriebsumgebung Rostschutz
Grundwerkstoff Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Grundkörper Federgehäuse, poliert

Technischer Support