Edelstahl-Befestigungselement mit Windung C-1348

Edelstahl-Befestigungselement mit Windung C-1348
Made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance. To tighten turn right and to open turn left.

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Coil spring type with excellent durability.
· Rotate 90° right to tighten, 90° left to open it.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1348-A
C-1348-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHöhe H
(mm)
Befestigungskraft
(N)
Produktcode

12.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103122.522246

13.38 €

1 6 Arbeitstage 102144.122247

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verschluss Länge L(mm) 42 Breite W(mm) 16
Befestigungsmethode Eingebettete Ausführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 4.4 Betriebsumgebung Rostschutz
Grundwerkstoff Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Grundkörper Federgehäuse, poliert

Technischer Support