Edelstahl-Türverschluss C-1886

Edelstahl-Türverschluss C-1886
Door catch that can hold the door in an open state. Made of reliable stainless steel even for places of regular use.

[Features]
· Door is held in open state with one touch.
· Turn the main body Lever to release the door.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1886

Teilenummer
C-1886
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.88 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung Länge L(mm) 60 Breite W(mm) 60
Befestigungsmethode Einführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 4.2 Betriebsumgebung Rostschutz
Grundwerkstoff Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Grundkörper Federgehäuse, poliert Höhe H(mm) 25
Produktcode 21531

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Türverschluss C-1886, die Teilenummer ist C-1886.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1886.

Technischer Support