• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Quadratischer DURACON® Verschluss C-131

Quadratischer DURACON® Verschluss C-131
  • Mengenrabatt
Made of plastic for smooth movement.
"DURACON®" is a registered trademark of Polyplastics Co., Ltd. in Japan and other countries.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-131

Teilenummer
C-131
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

6.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verschluss Adsorptionsvermögen(N) 22 Länge L(mm) 38
Breite W(mm) 13 Befestigungsmethode Eingebettete Ausführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 3.3
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Polyacetal Oberflächenbehandlung Grundkörper NA
Höhe H1(mm) 12 Produktcode 20405

Sie befinden sich auf der Seite für Quadratischer DURACON® Verschluss C-131, die Teilenummer ist C-131.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-131.

Technischer Support