Befestigungselement mit Nocken C-543

Befestigungselement mit Nocken C-543
[Features]
· Easy to install.
· The knob part on the main body side can be opened and closed with a flathead screwdriver or coin because it has a slit shape.
· As the receiving side can be adjusted, it absorbs misalignment with the main body side (alignment is easy).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-543

Teilenummer
C-543
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.36 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verschluss Länge L(mm) 42 Breite W(mm) 32
Befestigungsmethode Eingebettete Ausführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 10.2 Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Edelstahlplatte Oberflächenbehandlung Grundkörper Federgehäuse, poliert Höhe H(mm) 13
Produktcode 23453

Sie befinden sich auf der Seite für Befestigungselement mit Nocken C-543, die Teilenummer ist C-543.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-543.

Technischer Support