Einhand-Verschluss C-540

Einhand-Verschluss C-540
Slight push to open or close the door. No use of magnets, making it suitable for places not favorable for magnets.

[Features]
· To close the door, push lightly, and push it again to activate the spring and open the door.
· No use of magnets, making it suitable for places not favorable for magnets.
· The built-in spring is made of stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-540

Teilenummer
C-540
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

6.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckausführung Adsorptionsvermögen(N) 19 Länge L(mm) 40
Breite W(mm) 15.5 Befestigungsmethode Einführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 3.2
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff ABS Kunststoff Oberflächenbehandlung Grundkörper NA
Höhe H(mm) 64.5 Farbe des Grundkörpers Schwarz Produktcode 21113

Sie befinden sich auf der Seite für Einhand-Verschluss C-540, die Teilenummer ist C-540.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-540.

Technischer Support