• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Federscharniere / B-1046 / öffnend / gerollt / Edelstahlblech / trommelpoliert

Federscharniere / B-1046 / öffnend / gerollt / Edelstahlblech / trommelpoliert
  • Mengenrabatt
Classic spring hinge. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1046-1
B-1046-2
B-1046-3
B-1046-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Wellendurchmesser φD
(mm)
Montagebohrung Produktcode

3.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1051381.53Durchgangsbohrung10638

3.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1038321.53Durchgangsbohrung10639

2.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025321.23Durchgangsbohrung10640

2.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020140.51Ohne Bohrung10641

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dämpfer-, Drehmoment-, Federscharnier Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Gleitschliff

Technischer Support