Federscharniere / B-1346 / einstellbar / Edelstahlblech / trommelpoliert

Federscharniere / B-1346 / einstellbar / Edelstahlblech / trommelpoliert
Built-in spring reduces the cover weight / It stops at an arbitrary angle.

[Features]
· Built-in spring reduces the cover weight.
· Prevents accidents such as pinching your fingers because it holds the cover at an arbitrary angle.
· Adjustment of holding torque is possible using adjustment nut even after installation.
· Space can be effectively used by using it to replace the damper.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1346-0
B-1346-1
B-1346-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Produktcode

172.56 €

1 6 Arbeitstage 1025890313317

80.44 €

1 6 Arbeitstage 10201702.513318

35.54 €

1 6 Arbeitstage 1010870213285

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dämpfer-, Drehmoment-, Federscharnier Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Gleitschliff
Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support