Runde Bälger nur YM-Serie Block Einzelteil (mit Mittelplatte)

Runde Bälger nur YM-Serie Block Einzelteil (mit Mittelplatte)
[Features]
· Can provide flexible support through combining standard parts such as the main body block, flange plate, and clamp parts.
· We keep standard parts in stock so that we can accommodate short delivery times.
· The fabric is a single thermoplastic polyurethane sheet
· Can save space by shrinking the dimensions.
· An air hole with filter has been provided to the main body block to allow for smooth contraction movement.

(i)Hinweis

  • *About specification changes (July 2016 onward)
    · YM series Specifications for clamp parts have been changed as follows.
     Pre-Change Specifications: "Polyurethane + PC Board (Black)" Transparent PC Board coated with black paint
     New Specifications:, "Polyurethane + PC Sheet (Black)" Black PC Sheet *Uncoated
     The material remains unchanged, but the new specification has a glossy finish that has altered the external appearance.
    · The product will switch to new specifications as they come in, starting from the models that have no supplier in-stock items left.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YM30T
YM40T
YM50T
YM60AT
YM60BT
YM80T
YM90T
YM100T
YM110T
YM135T
YM160T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMAX. Nenngröße
(mm)
Anzahl der Falten Verwendbarer Körper-Außendurchmesser
(φ)
Grundkörper-Innendurchmesser
(φ)
Mittelplatte, Innendurchmesser
(φ)

30.64 €

1 8 Arbeitstage 10751530109

33.35 €

1 8 Arbeitstage 107512401817

36.34 €

1 8 Arbeitstage 107515503026

46.58 €

1 8 Arbeitstage 107515604036

46.98 €

1 8 Arbeitstage 1015015603026

51.56 €

1 8 Arbeitstage 1015015805046

62.22 €

1 8 Arbeitstage 1015015906056

71.48 €

1 8 Arbeitstage 10150151007061

84.42 €

1 8 Arbeitstage 10150151108071

110.30 €

1 8 Arbeitstage 101501513510596

114.29 €

1 8 Arbeitstage 1015010160120115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Thermoplastisches Polyurethan (Schwarz) Mittelplattenmaterial PC Polycarbonat (Klar)

Technischer Support