Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsteil, Material | Gewindenenn-Ø Name B (Name A) | Maximale Längenausdehnung und -kontraktion (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
607.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Gusseisen] Gusseisen mit Kugelgraphit | 3/4B (20A) | 100 | ||
607.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Gusseisen] Gusseisen mit Kugelgraphit | 1B (25A) | 100 | ||
696.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Gusseisen] Gusseisen mit Kugelgraphit | 1 1/4B (32A) | 100 | ||
757.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Gusseisen] Gusseisen mit Kugelgraphit | 1 1/2 (B40A) | 100 | ||
824.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Gusseisen] Gusseisen mit Kugelgraphit | 2B (50A) | 100 | ||
1,276.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Gusseisen] Gusseisen mit Kugelgraphit | 2 1/2B (65A) | 100 | ||
1,427.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Gusseisen] Gusseisen mit Kugelgraphit | 3B (80A) | 100 | ||
1,945.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Gusseisen] Gusseisen mit Kugelgraphit | 4B (100A) | 100 | ||
702.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] Walzstahl | 1B (25A) | 200 | ||
841.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] Walzstahl | 1 1/4B (32A) | 200 | ||
931.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] Walzstahl | 1 1/2 (B40A) | 200 | ||
1,309.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] Walzstahl | 2B (50A) | 200 | ||
1,594.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] Walzstahl | 2 1/2B (65A) | 200 | ||
1,778.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] Walzstahl | 3B (80A) | 200 | ||
2,386.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] Walzstahl | 4B (100A) | 200 |
Loading...
Verbindungsart | Mit Hülse | Geeignetes Fluid | Dampf / Wasser / Öl / Luft | Verbindungsteil, Ausführung | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsteil, Material
Gewindenenn-Ø Name B (Name A)
Maximale Längenausdehnung und -kontraktion(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften