Flexibles Rohranschlussstück, EB-12-Serie

Flexibles Rohranschlussstück, EB-12-Serie
Equipped with a control ring to reinforce against internal pressure and provide uniform expansion and contraction of the bellows. Simple structure consisting of a flange, short pipe, and bellows allows easy maintenance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EB-12-25A

Teilenummer
EB-12-25A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

730.51 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsart Balgform Geeignetes Fluid Dampf / Wasser / Öl / Luft Verbindungsteil, Ausführung Flansch
Befeuchtetes Material Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Verbindungsteil, Material Kohlenstoffstahl Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1B (25A)
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 2.0 Anschlussflansch JIS 20K RF-Flansch

Sie befinden sich auf der Seite für Flexibles Rohranschlussstück, EB-12-Serie, die Teilenummer ist EB-12-25A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EB-12-25A.

Technischer Support