Flexibles Verbindungselement, YBF-2E-Serie

Flexibles Verbindungselement, YBF-2E-Serie
Flexible joint for general piping (tolerant of misalignment etc.). Offers excellent corrosion resistance since the wetted parts are made of stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

YBF-2E-300-32A

Teilenummer
YBF-2E-300-32A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

134.94 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsart Balgform Geeignetes Fluid Dampf / Wasser / Öl / Luft Verbindungsteil, Ausführung Flansch
Befeuchtetes Material Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Verbindungsteil, Material Edelstahl Gewindenenn-Ø Name B (Name A) 1 1/4B (32A)
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1 Länge (L)(mm) 300

Sie befinden sich auf der Seite für Flexibles Verbindungselement, YBF-2E-Serie, die Teilenummer ist YBF-2E-300-32A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer YBF-2E-300-32A.

Technischer Support