Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
YBF-1E-300-15A |
YBF-1E-300-20A |
YBF-1E-300-25A |
YBF-1E-300-32A |
YBF-1E-300-40A |
YBF-1E-300-50A |
YBF-1E-500-15A |
YBF-1E-500-20A |
YBF-1E-500-32A |
YBF-1E-500-40A |
YBF-1E-500-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindenenn-Ø Name B (Name A) | Länge (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
40.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 300 | ||
48.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 300 | ||
64.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | 300 | ||
81.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 300 | ||
99.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/2 (B40A) | 300 | ||
90.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2B (50A) | 300 | ||
47.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 500 | ||
60.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 500 | ||
97.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 500 | ||
88.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/2 (B40A) | 500 | ||
110.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2B (50A) | 500 |
Loading...
Verbindungsart | Balgform | Geeignetes Fluid | Dampf / Wasser / Öl / Luft | Verbindungsteil, Ausführung | Verschraubung |
---|---|---|---|---|---|
Befeuchtetes Material | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Verbindungsteil, Material | Edelstahl | Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindenenn-Ø Name B (Name A)
Länge (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften