Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SY-17-15A |
SY-17-20A |
SY-17-25A |
SY-17-32A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
93.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
104.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
100.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
144.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) |
Loading...
Zulässiges Strömungsmedium | Wasser / Luft / Öl / Sonstige | Form | Ausführung Y | Grundwerkstoff | Edelstahlguss |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Max. Druck(MPa) | 2.0 |
Maximale Temperatur(°C) | 150 | Filtersieb(Mesh) | 80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften