Standard-Miniaturmodell, Modell M

Standard-Miniaturmodell, Modell M
  • Mengenrabatt
High precision for small diameter use. In order to improve wear resistance, has been treated with S45C nitride composite processing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M-2.0-A-A
M-2.5-A-A
M-3.0-A-A
M-3.5-A-A
M-4.0-A-A
M-4.5-A-A
M-5.0-A-A
M-5.5-A-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Maximale Übertragungskapazität
(N▪m)

73.16 €

1 8 Arbeitstage 10261510000.4

73.16 €

1 8 Arbeitstage 102.561510000.4

73.16 €

1 8 Arbeitstage 10361810000.4

73.16 €

1 8 Arbeitstage 103.561810000.4

59.17 €

1 8 Arbeitstage 1048249001.1

59.17 €

1 8 Arbeitstage 104.58249001.1

59.21 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10510307002.4

59.21 €

1 8 Arbeitstage 105.510307002.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardausführung Max. Drehzahlbereich(r/min) 301 bis 1,000 Eigenschaft kurz
Grundwerkstoff EN 1.1191 äquiv. Anwendung Standard Wellenbohrungsform und links (B, T nur JIS-Standards angegeben) A
Wellenbohrungsform und rechts (B, T nur JIS-Standards angegeben) A

Technischer Support