Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HJ-6-A-A |
HJ-8-A-A |
HJ-10-A-A |
HJ-12-A-A |
HJ-14-A-A |
HJ-16-A-A |
HJ-18-A-A |
HJ-20-A-A |
HJ-22-A-A |
HJ-25-A-A |
HJ-30-A-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | φd (Ø) | φd (Ø) | Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Max. Drehzahl (r/min) | Maximale Übertragungskapazität (N▪m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 31 | 1,001 bis 2,000 | 1800 | 8 | |
44.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 36 | 1,001 bis 2,000 | 1700 | 13 | ||
61.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 42 | 1,001 bis 2,000 | 1400 | 30 | ||
77.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 23 | 52 | 1,001 bis 2,000 | 1100 | 39 | ||
79.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 26 | 59 | 301 bis 1,000 | 1000 | 58 | |
83.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 30 | 74 | 301 bis 1,000 | 850 | 91 | |
117.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 18 | 33 | 81 | 301 bis 1,000 | 800 | 137 | ||
98.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 36 | 87 | 301 bis 1,000 | 700 | 177 | ||
116.16 € | 5 | 19 Arbeitstage | 10 | 22 | 40 | 94 | 301 bis 1,000 | 650 | 235 | ||
148.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 44 | 105 | 301 bis 1,000 | 600 | 324 | ||
167.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 51 | 122 | 301 bis 1,000 | 500 | 481 |
Loading...
Ausführung | Standardausführung | Anwendung | Standard | Wellenbohrungsform und links (B, T nur JIS-Standards angegeben) | A |
---|---|---|---|---|---|
Wellenbohrungsform und rechts (B, T nur JIS-Standards angegeben) | A |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
φd(Ø)
φd(Ø)
Gesamtlänge(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Max. Drehzahl(r/min)
Maximale Übertragungskapazität(N▪m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften