Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
H-6-A-A |
H-8-A-A |
H-10-A-A |
H-12-A-A |
H-16-A-A |
H-20-A-A |
H-25-A-A |
H-30-A-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | φd (Ø) | φd (Ø) | Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Max. Drehzahl (r/min) | Maximale Übertragungskapazität (N▪m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 12.5 | 40 | 1,001 bis 2,000 | 2000 | 9 | ||
50.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 16 | 50 | 1,001 bis 2,000 | 1800 | 19 | |
80.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | 56 | 1,001 bis 2,000 | 1450 | 34 | ||
96.37 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 25 | 71 | 1,001 bis 2,000 | 1200 | 60 | |
110.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 16 | 32 | 80 | 301 bis 1,000 | 900 | 147 | ||
108.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 40 | 100 | 301 bis 1,000 | 720 | 265 | |
160.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 50 | 126 | 301 bis 1,000 | 580 | 520 | |
245.34 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 57 | 165 | 301 bis 1,000 | 510 | 804 |
Loading...
Ausführung | Standardausführung | Eigenschaft | Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit | Anwendung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Wellenbohrungsform und links (B, T nur JIS-Standards angegeben) | A | Wellenbohrungsform und rechts (B, T nur JIS-Standards angegeben) | A |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
φd(Ø)
φd(Ø)
Gesamtlänge(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Max. Drehzahl(r/min)
Maximale Übertragungskapazität(N▪m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften