Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S-6-A-A |
S-8-A-A |
S-10-A-A |
S-12-A-A |
S-14-A-A |
S-16-A-A |
S-18-A-A |
S-20-A-A |
S-22-A-A |
S-25-A-A |
S-30-A-A |
S-35-A-A |
S-40-A-A |
S-45-A-A |
S-50-A-A |
S-60-A-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | φd (Ø) | φd (Ø) | Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Max. Drehzahl (r/min) | Maximale Übertragungskapazität (N▪m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | 34 | 2001 bis 4,000 | 2100 | 7 | ||
83.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 18 | 40 | 1,001 bis 2,000 | 1900 | 12 | ||
81.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 22 | 45 | 1,001 bis 2,000 | 1500 | 21 | ||
109.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 26 | 50 | 1,001 bis 2,000 | 1300 | 31 | ||
121.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 29 | 56 | 1,001 bis 2,000 | 1150 | 54 | |
94.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 16 | 32 | 65 | 301 bis 1,000 | 1000 | 69 | ||
104.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 18 | 37 | 72 | 301 bis 1,000 | 880 | 98 | ||
123.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 42 | 82 | 301 bis 1,000 | 770 | 127 | ||
143.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 22 | 47 | 95 | 301 bis 1,000 | 690 | 196 | ||
177.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 52 | 108 | 301 bis 1,000 | 630 | 265 | ||
266.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 58 | 122 | 301 bis 1,000 | 560 | 343 | ||
417.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 70 | 140 | 301 bis 1,000 | 460 | 490 | ||
554.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 80 | 160 | 301 bis 1,000 | 410 | 834 | ||
729.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | 88 | 175 | 301 bis 1,000 | 370 | 1177 | ||
874.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 95 | 190 | 301 bis 1,000 | 340 | 1373 | ||
1,205.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 115 | 220 | 100~300 | 280 | 2157 |
Loading...
Ausführung | Standardausführung | Eigenschaft | Hohe Genauigkeit / kurz | Anwendung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Wellenbohrungsform und links (B, T nur JIS-Standards angegeben) | A | Wellenbohrungsform und rechts (B, T nur JIS-Standards angegeben) | A |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
φd(Ø)
φd(Ø)
Gesamtlänge(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Max. Drehzahl(r/min)
Maximale Übertragungskapazität(N▪m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften