Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UT-N-15A |
UT-N-20A |
UT-N-25A |
UT-N-32A |
UT-N-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
96.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
97.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
125.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
131.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
300.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf | Form | Ausführung Y | Nenndruck | 20K |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | EN 1.4308 Äquiv. | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.0 | Angaben zum maximal zulässigen Druck (Dampf, Luft, Gas, Öl, pulsierende Strömung bei maximal 180 °C)(MPa) | 2.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften