• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

16K-Typ, Kugelgraphitgusseisen-Schmutzfänger mit Flansch, (Y-Form)

16K-Typ, Kugelgraphitgusseisen-Schmutzfänger mit Flansch, (Y-Form)
A tough valve resistant to heat, corrosion abrasion resistance. Use in areas with vapor, hot water, and embedded lines where safety is a priority.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

16-DTF-N-25A

Teilenummer
16-DTF-N-25A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

140.04 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas Form Ausführung Y Nenndruck 16K
Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flansch Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1B (25A)
Steuerseite, Verbindungsausführung Flansch Nenn-Ø Rohrflansch Steuerseite Bezeichnung B (Bezeichnung A) 1B (25A) Max. Betriebsdruck(MPa) 2.2
Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei -10 °C~+120 °C)(MPa) 2.2 Angaben zum maximal zulässigen Druck (Dampf, Luft, Gas, Öl, pulsierende Strömung bei -10 °C~+220 °C)(MPa) 2.0 Angaben zum maximal zulässigen Druck (Dampf, Luft, Öl, pulsierende Strömung bei 300 °C)(MPa) 1.8
Angaben zum maximal zulässigen Druck (Dampf, Luft, Öl, pulsierende Strömung bei 350 °C)(MPa) 1.6

Sie befinden sich auf der Seite für 16K-Typ, Kugelgraphitgusseisen-Schmutzfänger mit Flansch, (Y-Form) , die Teilenummer ist 16-DTF-N-25A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16-DTF-N-25A.

Technischer Support