Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
150-BT-N-15A |
150-BT-N-25A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
67.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Form | Ausführung Y | Nenndruck | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | Bronzeguss JIS-CAC | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.6 | Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) | 1.6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften