Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LBT-HN-N-20A |
LBT-HN-N-25A |
LBT-HN-N-32A |
LBT-HN-N-40A |
LBT-HN-N-50A |
LBT-SK-N-15A |
LBT-SK-N-20A |
LBT-SK-N-25A |
LBT-SK-N-32A |
LBT-SK-N-40A |
LBT-SK-N-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Spezifikationen | Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 85 °C) (MPa) | Angaben zum maximal zulässigen Druck (pulsierende Strömung bei maximal 85 °C) (MPa) | Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 40 °C) (MPa) | Angaben zum maximal zulässigen Druck (pulsierende Strömung bei maximal 40 °C) (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | HN: Für hitzebeständiges PVC-Stahlrohr | 1.0 | 1.0 | - | - | ||
92.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | HN: Für hitzebeständiges PVC-Stahlrohr | 1.0 | 1.0 | - | - | ||
93.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | HN: Für hitzebeständiges PVC-Stahlrohr | 1.0 | 1.0 | - | - | ||
114.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | HN: Für hitzebeständiges PVC-Stahlrohr | 1.0 | 1.0 | - | - | ||
182.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | HN: Für hitzebeständiges PVC-Stahlrohr | 1.0 | 1.0 | - | - | ||
45.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | SK: Für PVC-Rohr und mit Polyethylenpulver beschichtetes Stahlrohr | - | - | 1.0 | 1.0 | ||
72.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | SK: Für PVC-Rohr und mit Polyethylenpulver beschichtetes Stahlrohr | - | - | 1.0 | 1.0 | ||
91.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | SK: Für PVC-Rohr und mit Polyethylenpulver beschichtetes Stahlrohr | - | - | 1.0 | 1.0 | ||
114.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | SK: Für PVC-Rohr und mit Polyethylenpulver beschichtetes Stahlrohr | - | - | 1.0 | 1.0 | ||
136.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | SK: Für PVC-Rohr und mit Polyethylenpulver beschichtetes Stahlrohr | - | - | 1.0 | 1.0 | ||
179.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | SK: Für PVC-Rohr und mit Polyethylenpulver beschichtetes Stahlrohr | - | - | 1.0 | 1.0 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Form | Ausführung Y | Nenndruck | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | EN CC491K Äquiv. (Bleifreier Bronzeguss) | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Spezifikationen
Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 85 °C)(MPa)
Angaben zum maximal zulässigen Druck (pulsierende Strömung bei maximal 85 °C)(MPa)
Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 40 °C)(MPa)
Angaben zum maximal zulässigen Druck (pulsierende Strömung bei maximal 40 °C)(MPa)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften