Absperrschieber mit Flanschanschluss, Klasse 10K (Innenverschraubung) .

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
USF-N-15A
USF-N-20A
USF-N-25A
USF-N-32A
USF-N-40A
USF-N-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)

181.06 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)8510070

191.49 €

1 7 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)9510670

274.54 €

1 7 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)10011680

320.43 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)11012880

396.85 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)125170100

480.19 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)140188100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Gerade Haupteinheits-Material EN 1.4308 Äquiv. Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf
Nenndruck 10K Absperrschieber, Ausführung Mit Innengewinde Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rohrflansch
Steuerseite, Verbindungsausführung Rohrflansch Griffform Runder Griff Betriebstemperaturbereich(℃) ::180
Bedienverfahren Manuelle Betriebsart Angaben zum maximal zulässigen Druck (Dampf, Luft, Gas, Öl und pulsierende Strömung bei maximal 180 °C)(MPa) 1.0

Technischer Support