• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

JIS 10K-Typ - Rückschlagventil mit Klappe, Gusseisen, F-Typ, (JIS B 2031)

JIS 10K-Typ - Rückschlagventil mit Klappe, Gusseisen, F-Typ, (JIS B 2031)
A FC200 main body material cast iron F type swing check valve.

[Features]
· Suppresses water hammer increasing the disc closing speed and improves the sealing performance by setting the counterweight in the Closed moment position.
· The opening and closing of the disc is performed more smoothly and the flow of the low-voltage fluid is accelerated by setting the counterweight in the Open moment position and maintaining the balance with the disc.
· The inner structure of the swing check valve with a counterweight is simpler compared to other shock absorbing reverse valves. Therefore, there are fewer blockages caused by contaminants.
· The swing check valve with a counterweight enables both horizontal and vertical pipe connections.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J10-FNSF-40A
J10-FNSF-50A
J10-FNSF-65A
J10-FNSF-80A
J10-FNSF-100A
J10-FNSF-125A
J10-FNSF-150A
J10-FNSF-200A
J10-FNSF-CN-65A
J10-FNSF-CN-80A
J10-FNSF-CN-100A
J10-FNSF-CN-125A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) Spezifikationen

206.52 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Verkleidung BC

222.41 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)Verkleidung BC

287.88 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Verkleidung BC

380.34 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)Verkleidung BC

557.65 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)4B (100A)Verkleidung BC

924.65 €

1 8 Arbeitstage 5B (125A)5B (125A)Verkleidung BC

1,218.96 €

1 8 Arbeitstage 6B (150A)6B (150A)Verkleidung BC

2,029.68 €

1 8 Arbeitstage 8B (200A)8B (200A)Verkleidung BC

475.63 €

1 7 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Nylon-Innenbeschichtung

586.13 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)Nylon-Innenbeschichtung

855.95 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)4B (100A)Nylon-Innenbeschichtung

1,407.18 €

1 8 Arbeitstage 5B (125A)5B (125A)Nylon-Innenbeschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückschlagklappe Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl / Dampf Nenndruck 10K
Grundwerkstoff EN-JL 1030 Äquiv. Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flansch Steuerseite, Verbindungsausführung Flansch
Max. zulässiger Druck(MPa) 1.4 Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 1.4 Angaben zum maximal zulässigen Druck (gesättigter Dampf)(MPa) 0.7
Angaben zum maximal zulässigen Druck (Öl und pulsierende Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 1.0

Technischer Support