• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

150-E-Typ - Rückschlagventil (Hubausführung) , Bronze, Einschraubausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
150E-BN-N-10A
150E-BN-N-15A
150E-BN-N-20A
150E-BN-N-25A
150E-BN-N-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

16.94 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)

27.30 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

39.87 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

52.24 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

120.69 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolben-Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf Nenndruck 150
Grundwerkstoff CAC (Bronzeguss) Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Max. zulässiger Druck(MPa) 1.6 Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 1.6 Angaben zum maximal zulässigen Druck (gesättigter Dampf)(MPa) 1.0

Technischer Support