125-Typ - Rückschlagventil mit Klappe, Bronze, Einschraubausführung

125-Typ - Rückschlagventil mit Klappe, Bronze, Einschraubausführung
  • Mengenrabatt
-Dieses Ventil ist sehr sicher gegen korrosive Umgebungen. -Bitte verwenden Sie es in horizontalen Rohrleitungen und in aufrechter Position.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
125-BNS-N-10A
125-BNS-N-15A
125-BNS-N-20A
125-BNS-N-25A
125-BNS-N-32A
125-BNS-N-40A
125-BNS-N-50A
125-BNS-N-65A
125-BNS-N-80A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

26.74 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)

34.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

45.00 €

1 6 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

63.48 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

99.25 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

97.08 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

153.37 €

1 11 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

197.68 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

281.74 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückschlagklappe Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf Nenndruck 125
Grundwerkstoff CAC (Bronzeguss) Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Max. zulässiger Druck(MPa) 1.2 Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 1.2 Angaben zum maximal zulässigen Druck (gesättigter Dampf)(MPa) 0.9

Technischer Support