• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

10K-Typ, Flügelrückschlagklappe aus Gusseisen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-FNW-40A
10-FNW-50A
10-FNW-65A
10-FNW-80A
10-FNW-100A
10-FNW-125A
10-FNW-150A
10-FNW-200A
10-FNW-250A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A)

194.61 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

199.46 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

222.68 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

296.18 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)

378.20 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)4B (100A)

472.91 €

1 8 Arbeitstage 5B (125A)5B (125A)

657.32 €

1 7 Arbeitstage 6B (150A)6B (150A)

1,003.38 €

1 7 Arbeitstage 8B (200A)8B (200A)

1,633.04 €

1 8 Arbeitstage 10B (250A)10B (250A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zwischenflansch-Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Nenndruck 10K
Grundwerkstoff EN-JL 1040 Äquiv. Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flansch Steuerseite, Verbindungsausführung Flansch
Max. zulässiger Druck(MPa) 1.4 Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 0~80 °C)(MPa) 1.4 Angaben zum maximal zulässigen Druck (Öl und pulsierende Strömung bei maximal 0~80 °C)(MPa) 1.0

Technischer Support