• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rückschlagventile / 10K Bronze Rückschlagventil mit Gewinde (Blech) (JIS B 2011)<<Neue JIS Produkte>>

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J10-BNS-10A
J10-BNS-15A
J10-BNS-25A
J10-BNS-32A
J10-BNS-40A
J10-BNS-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

29.66 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)

34.78 €

1 6 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

64.78 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

104.14 €

1 7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

88.14 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

155.40 €

1 6 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückschlagklappe Zulässige Flüssigkeit Wasser Nenndruck 10K
Grundwerkstoff EN CC491K Äquiv. Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Max. zulässiger Druck(MPa) 1.4

Technischer Support