Absperrschieber, Einschraubausführung, Klasse 10 K - (Innengewinde)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
US-N-15A
US-N-20A
US-N-25A
US-N-32A
US-N-40A
US-N-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)

82.21 €

1 8 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)549770

96.35 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)5810270

113.39 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)6511280

137.26 €

1 7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)7412380

201.69 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)78150100

237.18 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)87167100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Gerade Haupteinheits-Material EN 1.4308 Äquiv. Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf
Nenndruck 10K Absperrschieber, Ausführung Mit Innengewinde Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA
Betriebstemperaturbereich(℃) ::180 Bedienverfahren Manuelle Betriebsart Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 1.4
Angaben zum maximal zulässigen Druck (Dampf, Luft, Gas, Öl und pulsierende Strömung bei maximal 180 °C)(MPa) 1.0

Technischer Support