Absperrschieber, JIS 5K, Gusseisen F (JIS B 2031)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J5-FSRF-80A
J5-FSRF-100A
J5-FSRF-CN-100A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) Grundkörper, Lauffläche Betriebstemperaturbereich
(℃)
L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
Flansch D
(mm)

356.32 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)NA~120180436180180

514.37 €

1 7 Arbeitstage 4B (100A)4B (100A)NA~120200532230200

969.27 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)4B (100A)Nylon~60200532230200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Gerade Haupteinheits-Material EN-JL 1030 Äquiv. Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Öl / Gesättigter Dampf
Nenndruck 5K Absperrschieber, Ausführung Mit Außengewinde Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rohrflansch
Steuerseite, Verbindungsausführung Rohrflansch Griffform Runder Griff Bedienverfahren Manuelle Betriebsart
Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 0.7 Angaben zum maximal zulässigen Druck (gesättigter Dampf)(MPa) 0.2 Angaben zum maximal zulässigen Druck (Öl und pulsierende Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 0.5

Technischer Support