Absperrschieber, Typ JIS 10K, Gusseisen Typ F (JIS B 2031)

Absperrschieber, Typ JIS 10K, Gusseisen Typ F <Innengewinde> (JIS B 2031)
Schieber des Typs F, dessen Hauptkörpermaterial EN-JL 1030 Equiv. Gusseisen ist. [Verwendete Fluide] Wasser/Öl/Dampf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J10-FSF-50A
J10-FSF-65A
J10-FSF-80A
J10-FSF-100A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
Flansch D
(mm)

322.75 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)180313180155

388.21 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)190344180175

480.97 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)200401200185

698.00 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)4B (100A)230444250210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Gerade Haupteinheits-Material EN-JL 1030 Äquiv. Geeignetes Fluid Wasser / Öl / Gesättigter Dampf
Nenndruck 10K Absperrschieber, Ausführung Mit Innengewinde Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rohrflansch
Steuerseite, Verbindungsausführung Rohrflansch Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA
Betriebstemperaturbereich(℃) ::120 Bedienverfahren Manuelle Betriebsart Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 1.4
Angaben zum maximal zulässigen Druck (gesättigter Dampf)(MPa) 0.2 Angaben zum maximal zulässigen Druck (Öl und pulsierende Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 1.0

Technischer Support