Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Griffform | Betriebstemperaturbereich (℃) | L (mm) | H (mm) | D1 (φ) | Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 40 °C) (MPa) | Angaben zum maximal zulässigen Druck (pulsierende Strömung bei maximal 40 °C) (MPa) | Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 85 °C) (MPa) | Angaben zum maximal zulässigen Druck (pulsierende Strömung bei maximal 85 °C) (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | Flügelgriff | ~85 | 61 | 127 | 55 | - | - | 0.7 | 0.5 | ||
56.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | Flügelgriff | ~85 | 65 | 146 | 63 | - | - | 0.7 | 0.5 | ||
77.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | Flügelgriff | ~85 | 75 | 171 | 70 | - | - | 0.7 | 0.5 | ||
90.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | Flügelgriff | ~85 | 85 | 213 | 90 | - | - | 0.7 | 0.5 | ||
120.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Flügelgriff | ~85 | 90 | 244 | 100 | - | - | 0.7 | 0.5 | ||
183.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | Flügelgriff | ~85 | 103 | 293 | 110 | - | - | 0.7 | 0.5 | ||
41.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | Runder Griff | ~40 | 61 | 127 | 55 | 0.7 | 0.5 | - | - | ||
48.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | Runder Griff | ~40 | 65 | 146 | 63 | 0.7 | 0.5 | - | - | ||
77.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | Runder Griff | ~40 | 75 | 171 | 70 | 0.7 | 0.5 | - | - | ||
90.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | Runder Griff | ~40 | 85 | 213 | 90 | 0.7 | 0.5 | - | - | ||
120.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Runder Griff | ~40 | 90 | 244 | 100 | 0.7 | 0.5 | - | - | ||
183.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | Runder Griff | ~40 | 103 | 293 | 110 | 0.7 | 0.5 | - | - |
Loading...
Haupteinheits-Form | Gerade | Haupteinheits-Material | EN CC491K Äquiv. (Bleifreier Bronzeguss) | Geeignetes Fluid | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 5K | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Bedienverfahren | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Griffform
Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 40 °C)(MPa)
Angaben zum maximal zulässigen Druck (pulsierende Strömung bei maximal 40 °C)(MPa)
Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 85 °C)(MPa)
Angaben zum maximal zulässigen Druck (pulsierende Strömung bei maximal 85 °C)(MPa)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften