• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Absperrschieber, Schraubbefestigung, J5K, Bronze (JIS B 2011)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J5-BSR-15A
J5-BSR-20A
J5-BSR-25A
J5-BSR-32A
J5-BSR-40A
J5-BSR-50A
J5-BSR-65A
J5-BSR-80A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) L
(mm)
H
(mm)

35.98 €

1 8 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)50127

40.18 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)60146

54.90 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)65171

92.42 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)75213

91.39 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)85244

127.17 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)95293

271.94 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)115366

408.51 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)130429

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Gerade Haupteinheits-Material EN CC491K Äquiv. Geeignetes Fluid Wasser
Nenndruck 5K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Griffform Runder Griff Betriebstemperaturbereich(℃) -29::120 Bedienverfahren Manuelle Betriebsart
Angaben zum maximal zulässigen Druck (-29~100 °C)(MPa) 0.7 Angaben zum maximal zulässigen Druck (bei 134 °C)(MPa) 0.5

Technischer Support