Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LJ5-BSR-15A |
LJ5-BSR-20A |
LJ5-BSR-25A |
LJ5-BSR-32A |
LJ5-BSR-40A |
LJ5-BSR-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | L (mm) | H (mm) | D1 (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | 50 | 127 | 55 | ||
48.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 60 | 146 | 63 | ||
68.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 65 | 171 | 70 | ||
114.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 75 | 213 | 90 | ||
105.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 85 | 244 | 100 | ||
155.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 95 | 293 | 110 |
Loading...
Haupteinheits-Form | Gerade | Haupteinheits-Material | EN CC491K Äquiv. (Bleifreier Bronzeguss) | Geeignetes Fluid | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 5K | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Griffform | Runder Griff | Betriebstemperaturbereich(℃) | -29::100 | Max. zulässiger Druck(MPa) | ::0.7 |
Bedienverfahren | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften