Kugelventil J10K, Bronze, mit Schraubbefestigung (Metallsitz) (JIS B 2011)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J10-BG-8A
J10-BG-10A
J10-BG-15A
J10-BG-20A
J10-BG-25A
J10-BG-32A
J10-BG-40A
J10-BG-50A
J10-BG-65A
J10-BG-80A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)

31.84 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)508748

29.77 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)558755

39.11 €

1 6 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)659463

46.90 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)8012280

73.34 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)9013590

98.81 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)105157100

107.74 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)120170110

152.69 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)140196125

391.87 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)180231140

737.07 €

1 23 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)200277160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff EN CC491K Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Wasser
Nenndruck 10K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Griffform Runder Griff Betriebstemperaturbereich(°C) -29::120 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart
Angaben zum maximal zulässigen Druck (-29~100 °C)(MPa) 1.4 Angaben zum maximal zulässigen Druck (bei 185 °C)(MPa) 1.0

Technischer Support