• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Absperrschieber mit Flanschanschluss, Typ 16K, duktiles Gusseisen

Absperrschieber mit Flanschanschluss, Typ 16K, duktiles Gusseisen <mit Deckelflansch>
A tough valve, which has ample heat, corrosive and abrasion resistance. For use in areas that use vapor, hot water, and embedded lines where safety is a priority.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16-DSRF-N(BB)-65A
16-DSRF-N(BB)-80A
16-DSRF-N(BB)-100A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)

621.60 €

1 9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)190410200

892.06 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)203479250

1,123.79 €

1 9 Arbeitstage 4B (100A)4B (100A)229566250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Gerade Haupteinheits-Material Duktiler Grauguss Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf
Nenndruck 16K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rohrflansch Steuerseite, Verbindungsausführung Rohrflansch
Griffform Runder Griff Betriebstemperaturbereich(℃) -10::220 Bedienverfahren Manuelle Betriebsart
Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei -10 °C~+120 °C)(MPa) 2.2 Angaben zum maximal zulässigen Druck (Dampf, Luft, Gas, Öl und pulsierende Strömung bei -10 °C~+220 °C)(MPa) 2.0 Angaben zum maximal zulässigen Druck (Dampf, Luft, Öl und pulsierende Strömung bei 300 °C)(MPa) 1.8
Angaben zum maximal zulässigen Druck (Dampf, Luft, Öl und pulsierende Strömung bei 350 °C)(MPa) 1.6

Technischer Support