Hubventil, duktiles Gusseisen, Typ 16K, Einschraubausführung

Hubventil, duktiles Gusseisen, Typ 16K, Einschraubausführung <Ventilhalsmutter>
Use this valve in locations where a higher degree safety is required: for steam, high-temperature water, and buried lines, etc.

[Features]
· A tough valve with excellent resistance against heat, corrosion, and abrasion.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16-DG-N-15A
16-DG-N-20A
16-DG-N-25A
16-DG-N-32A
16-DG-N-40A
16-DG-N-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)

109.43 €

1 8 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)7012280

121.35 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)8512880

110.70 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)95147100

151.41 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)110165115

202.84 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)125182115

276.05 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)145196135

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf
Nenndruck 16K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Griffform Runder Griff Absperrventil, Ausführung Standard Betriebstemperaturbereich(°C) -10::220
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei -10 °C~+120 °C)(MPa) 2.2 Angaben zum maximal zulässigen Druck (Dampf, Luft, Öl und pulsierende Strömung bei -10 °C~+220 °C)(MPa) 2.0
Angaben zum maximal zulässigen Druck (Gas bei -10 °C~220 °C)(MPa) 1.6

Technischer Support