Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
150-BSF-N-20A |
150-BSF-N-25A |
150-BSF-N-32A |
150-BSF-N-40A |
150-BSF-N-50A |
150-BSF-N-65A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) | L (mm) | H (mm) | D1 (φ) | Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C) (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 80 | 112 | 63 | 1.6 | ||
188.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 95 | 123 | 70 | 1.6 | ||
220.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 110 | 142 | 80 | 1.4 | ||
261.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 120 | 165 | 90 | 1.4 | ||
373.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 140 | 197 | 100 | 1.4 | ||
633.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 165 | 225 | 110 | 1.4 |
Loading...
Haupteinheits-Form | Gerade | Haupteinheits-Material | JIS-CAC Bronzeguss | Geeignetes Fluid | Wasser / Gesättigter Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | Ausführung 150 | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rohrflansch | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rohrflansch |
Griffform | Runder Griff | Betriebstemperaturbereich(℃) | ::120 | Bedienverfahren | Manuelle Betriebsart |
Angaben zum maximal zulässigen Druck (gesättigter Dampf)(MPa) | 1.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften