Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
150-BDF-N-15A |
150-BDF-N-20A |
150-BDF-N-25A |
150-BDF-N-40A |
150-BDF-N-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) | L (mm) | H (mm) | D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 82 | 114 | 63 | ||
160.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 95 | 138 | 90 | ||
251.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 108 | 156 | 100 | ||
423.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 140 | 186 | 110 | ||
603.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 165 | 212 | 125 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | JIS-CAC Bronzeguss | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Gesättigter Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | Ausführung 150 | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rohrflansch | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rohrflansch |
Griffform | Runder Griff | Absperrventil, Ausführung | Standard | Betriebstemperaturbereich(°C) | ::120 |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) | 1.4 | Angaben zum maximal zulässigen Druck (gesättigter Dampf)(MPa) | 1.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften