• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hubventil, Bronze, Typ 150 E - mit Flansch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
150E-BGF-N-20A
150E-BGF-N-25A
150E-BGF-N-32A
150E-BGF-N-40A
150E-BGF-N-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)

113.01 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)889570

167.70 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)10010580

210.70 €

1 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)11312790

256.29 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)120145100

376.14 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)145173110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff JIS-CAC Bronzeguss Zulässige Flüssigkeit Wasser
Nenndruck Ausführung 150 Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rohrflansch Steuerseite, Verbindungsausführung Rohrflansch
Griffform Runder Griff Absperrventil, Ausführung Standard Betriebstemperaturbereich(°C) ::120
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 1.4 Angaben zum maximal zulässigen Druck (gesättigter Dampf)(MPa) 1.0

Technischer Support