Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
150E-BG-N-10A |
150E-BG-N-15A |
150E-BG-N-20A |
150E-BG-N-25A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | L (mm) | H (mm) | D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 44 | 69 | 48 | ||
27.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | 53 | 80 | 63 | ||
41.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 65 | 94 | 70 | ||
59.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 77 | 104 | 80 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | JIS-CAC Bronzeguss | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | Ausführung 150 | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Griffform | Runder Griff | Absperrventil, Ausführung | Standard | Betriebstemperaturbereich(°C) | ::120 |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) | 1.6 | Angaben zum maximal zulässigen Druck (gesättigter Dampf)(MPa) | 1.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften