Absperrschieber Typ 125E - Bronze-Lot

Absperrschieber Typ 125E - Bronze-Lot
Soldering ensures simple and reliable connections to valves and fittings and keeps the fittings from leaking.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
125E-BS-SE-N-15A
125E-BS-SE-N-20A
125E-BS-SE-N-25A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø
(φ)
Steuerseite, Rohrleitungsdurchmesser
(φ)
L
(mm)
H
(mm)
D1
(φ)
Größe des gelöteten Rohrs

32.74 €

1 9 Arbeitstage 15.8815.884681481/2B (15A)

40.65 €

1 9 Arbeitstage 22.2222.226190553/4B (20A)

57.25 €

1 9 Arbeitstage 28.5828.5872106631B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Gerade Haupteinheits-Material EN CC491K Äquiv. Geeignetes Fluid Wasser
Nenndruck Ausführung 125 Absperrschieber, Ausführung Mit Innengewinde Versorgungsseite, Verbindungsausführung Gelötet
Steuerseite, Verbindungsausführung Gelötet Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA
Betriebstemperaturbereich(℃) ::120 Bedienverfahren Manuelle Betriebsart Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 1.2

Technischer Support