• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hubventil, Bronze, Typ 125 C, mit Schraubbefestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
125C-BG-N-10A
125C-BG-N-20A
125C-BG-N-25A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)

20.74 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)446948

40.24 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)659970

58.01 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)7710880

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff JIS-CAC Bronzeguss Zulässige Flüssigkeit Wasser
Nenndruck Ausführung 125 Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Griffform Runder Griff Absperrventil, Ausführung Standard Betriebstemperaturbereich(°C) ::120
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 1.2 Angaben zum maximal zulässigen Druck (gesättigter Dampf)(MPa) 0.9

Technischer Support